Codice articolo del costruttore: 06253-50A3
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 5/16-18
Diametro esterno: 50 Ø
Corpo principale, altezza t: 34.8 mm
H2: 11.5
Materiale dei componenti: Acciaio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06253-50A3
Codice componente
|
---|
06253-50A3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | Materiale dei componenti | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acciaio | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0250 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | Forma | K | Denominazione | Pomello a lobi |
Tipo di filettatura | Filettatura interna | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Pomelli a cinque lobi con filettatura interna, inch (06253), il codice articolo è il seguente: 06253-50A3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06253-50A3.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
Materiale dei componenti
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Colore coperchio
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06253-50A31 |
06253-50A315 |
06253-50A316 |
06253-50A317 |
06253-50A35 |
06253-50A36 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | Materiale dei componenti | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acciaio inox | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0258 | ||
5.16 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acciaio inox | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0250 | ||
5.16 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acciaio inox | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0250 | ||
5.16 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acciaio inox | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0250 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acciaio | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0251 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acciaio | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0251 |