Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Corpo principale, altezza t (mm) | Codice acciaio | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0086 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0077 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0080 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0085 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0080 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0079 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0079 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 24 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0070 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 35.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0240 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 35.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0222 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 35.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0240 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 35.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0235 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 35.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0238 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 35.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0211 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 35.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0211 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 35.6 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0211 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0010 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0010 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0010 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0010 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0010 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0010 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0010 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0010 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.1000 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0010 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0010 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 18 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0010 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0086 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0077 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0080 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0085 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0085 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0079 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0077 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 24 | - | Acciaio | Passivata blu | 50 | 5 | 14 | 11.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0077 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 35.6 | - | Acciaio | Passivata blu | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0235 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 35.6 | - | Acciaio | Passivata blu | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.0279 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 35.6 | - | Acciaio | Passivata blu | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0232 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 35.6 | - | Acciaio | Passivata blu | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0242 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 35.6 | - | Acciaio | Passivata blu | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0233 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 35.6 | - | Acciaio | Passivata blu | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0210 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 35.6 | - | Acciaio | Passivata blu | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0207 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 35.6 | - | Acciaio | Passivata blu | 75 | 7 | 21 | 16.5 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0220 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.1000 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.1000 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0010 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0010 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0010 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0010 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0010 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0010 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | No | 0.1000 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | No | 0.0010 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | No | 0.0010 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 18 | - | Acciaio | Passivata blu | 38 | 4.5 | 12 | 8.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | No | 0.0010 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo speciale | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | Forma | K | Tipo di stampo | Con filettatura interna |
Denominazione | Impugnatura ad alette | Tipo di filettatura | Filettatura interna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Corpo principale, altezza t(mm)
Codice acciaio
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D2(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Colore coperchio
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali