Pomelli con filettatura esterna, inch (06242)

Pomelli con filettatura esterna, inch (06242)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06242-0A1X10
06242-0A1X20
06242-0A2X20
06242-0A2X30
06242-0A3X20
06242-0A3X40
06242-0A15X10
06242-0A15X20
06242-0A16X10
06242-0A16X20
06242-0A17X10
06242-0A17X20
06242-0A25X20
06242-0A25X30
06242-0A26X20
06242-0A26X30
06242-0A27X20
06242-0A27X30
06242-0A35X20
06242-0A35X40
06242-0A36X20
06242-0A36X40
06242-0A37X20
06242-0A37X40
06242-0AE5X10
06242-0AE5X20
06242-0AE6X10
06242-0AE6X20
06242-0AE7X10
06242-0AE7X20
06242-0AEX10
06242-0AEX20
06242-A1X10
06242-A1X20
06242-A2X20
06242-A2X30
06242-A3X20
06242-A3X40
06242-A15X10
06242-A15X20
06242-A16X10
06242-A16X20
06242-A17X10
06242-A17X20
06242-A25X20
06242-A25X30
06242-A26X20
06242-A26X30
06242-A27X20
06242-A27X30
06242-A35X20
06242-A35X40
06242-A36X20
06242-A36X40
06242-A37X20
06242-A37X40
06242-AE5X10
06242-AE5X20
06242-AE6X10
06242-AE6X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Materiale dei componenti Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Colore coperchio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

3.09 €

1 4 giorni 10-32102121Acciaio inox1131910Grigio nerastro RAL 70210.0070

3.22 €

1 4 giorni 10-32202121Acciaio inox1131910Grigio nerastro RAL 70210.0070

4.43 €

1 4 giorni 1/4-20202525Acciaio inox2142312Grigio nerastro RAL 70210.0070

4.57 €

1 4 giorni 1/4-20302525Acciaio inox2142312Grigio nerastro RAL 70210.0070

6.14 €

1 4 giorni 5/16-18203333Acciaio inox3183115Grigio nerastro RAL 70210.0180

6.35 €

1 4 giorni 5/16-18403333Acciaio inox3183115Grigio nerastro RAL 70210.0180

3.09 €

1 4 giorni 10-32102121Acciaio inox1131910Grigio luce RAL 70350.0062

3.22 €

1 4 giorni 10-32202121Acciaio inox1131910Grigio luce RAL 70350.0071

3.09 €

1 4 giorni 10-32102121Acciaio inox1131910Rosso traffico RAL 30200.0062

3.22 €

1 4 giorni 10-32202121Acciaio inox1131910Rosso traffico RAL 30200.0070

3.09 €

1 4 giorni 10-32102121Acciaio inox1131910Giallo navone RAL 10210.0062

3.22 €

1 4 giorni 10-32202121Acciaio inox1131910Giallo navone RAL 10210.0070

4.43 €

1 4 giorni 1/4-20202525Acciaio inox2142312Grigio luce RAL 70350.0109

4.57 €

1 4 giorni 1/4-20302525Acciaio inox2142312Grigio luce RAL 70350.0128

4.43 €

1 4 giorni 1/4-20202525Acciaio inox2142312Rosso traffico RAL 30200.0109

4.57 €

1 4 giorni 1/4-20302525Acciaio inox2142312Rosso traffico RAL 30200.0128

4.43 €

1 4 giorni 1/4-20202525Acciaio inox2142312Giallo navone RAL 10210.0109

4.57 €

1 4 giorni 1/4-20302525Acciaio inox2142312Giallo navone RAL 10210.0128

6.14 €

1 4 giorni 5/16-18203333Acciaio inox3183115Grigio luce RAL 70350.0221

6.35 €

1 4 giorni 5/16-18403333Acciaio inox3183115Grigio luce RAL 70350.0282

6.14 €

1 4 giorni 5/16-18203333Acciaio inox3183115Rosso traffico RAL 30200.0221

6.35 €

1 4 giorni 5/16-18403333Acciaio inox3183115Rosso traffico RAL 30200.0221

6.14 €

1 4 giorni 5/16-18203333Acciaio inox3183115Giallo navone RAL 10210.0221

6.35 €

1 4 giorni 5/16-18403333Acciaio inox3183115Giallo navone RAL 10210.0282

3.09 €

1 4 giorni 8-32102121Acciaio inox1131910Grigio luce RAL 70350.0050

3.22 €

1 4 giorni 8-32202121Acciaio inox1131910Grigio luce RAL 70350.0060

3.09 €

1 4 giorni 8-32102121Acciaio inox1131910Rosso traffico RAL 30200.0050

3.22 €

1 4 giorni 8-32202121Acciaio inox1131910Rosso traffico RAL 30200.0059

3.09 €

1 4 giorni 8-32102121Acciaio inox1131910Giallo navone RAL 10210.0050

3.22 €

1 4 giorni 8-32202121Acciaio inox1131910Giallo navone RAL 10210.0059

3.09 €

1 4 giorni 8-32102121Acciaio inox1131910Grigio nerastro RAL 70210.0070

3.22 €

1 4 giorni 8-32202121Acciaio inox1131910Grigio nerastro RAL 70210.0070

2.04 €

1 4 giorni 10-32102121Acciaio1131910Grigio nerastro RAL 7021No0.0060

2.13 €

1 4 giorni 10-32202121Acciaio1131910Grigio nerastro RAL 7021No0.0060

2.97 €

1 4 giorni 1/4-20202525Acciaio2142312Grigio nerastro RAL 7021No0.0070

3.09 €

1 4 giorni 1/4-20302525Acciaio2142312Grigio nerastro RAL 7021No0.0070

4.08 €

1 4 giorni 5/16-18203333Acciaio3183115Grigio nerastro RAL 7021No0.0180

4.21 €

1 4 giorni 5/16-18403333Acciaio3183115Grigio nerastro RAL 7021No0.0180

2.04 €

1 4 giorni 10-32102121Acciaio1131910Grigio luce RAL 7035No0.0062

2.13 €

1 4 giorni 10-32202121Acciaio1131910Grigio luce RAL 7035No0.0071

2.04 €

1 4 giorni 10-32102121Acciaio1131910Rosso traffico RAL 3020No0.0063

2.13 €

1 4 giorni 10-32202121Acciaio1131910Rosso traffico RAL 3020No0.0070

2.04 €

1 4 giorni 10-32102121Acciaio1131910Giallo navone RAL 1021No0.0062

2.13 €

1 4 giorni 10-32202121Acciaio1131910Giallo navone RAL 1021No0.0070

2.97 €

1 4 giorni 1/4-20202525Acciaio2142312Grigio luce RAL 7035No0.0109

3.09 €

1 4 giorni 1/4-20302525Acciaio2142312Grigio luce RAL 7035No0.0127

2.97 €

1 4 giorni 1/4-20202525Acciaio2142312Rosso traffico RAL 3020No0.0109

3.09 €

1 4 giorni 1/4-20302525Acciaio2142312Rosso traffico RAL 3020No0.0127

2.97 €

1 4 giorni 1/4-20202525Acciaio2142312Giallo navone RAL 1021No0.0109

3.09 €

1 4 giorni 1/4-20302525Acciaio2142312Giallo navone RAL 1021No0.0127

4.08 €

1 4 giorni 5/16-18203333Acciaio3183115Grigio luce RAL 7035No0.0220

4.21 €

1 4 giorni 5/16-18403333Acciaio3183115Grigio luce RAL 7035No0.0279

4.08 €

1 4 giorni 5/16-18203333Acciaio3183115Rosso traffico RAL 3020No0.0220

4.21 €

1 4 giorni 5/16-18403333Acciaio3183115Rosso traffico RAL 3020No0.0279

4.08 €

1 4 giorni 5/16-18203333Acciaio3183115Giallo navone RAL 1021No0.0220

4.21 €

1 4 giorni 5/16-18403333Acciaio3183115Giallo navone RAL 1021No0.0279

2.04 €

1 4 giorni 8-32102121Acciaio1131910Grigio luce RAL 7035No0.0050

2.13 €

1 4 giorni 8-32202121Acciaio1131910Grigio luce RAL 7035No0.0059

2.04 €

1 4 giorni 8-32102121Acciaio1131910Rosso traffico RAL 3020No0.0050

2.13 €

1 4 giorni 8-32202121Acciaio1131910Rosso traffico RAL 3020No0.0058

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Denominazione Pomello a fungo Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS

Supporto tecnico