Pomelli a croce in plastica con boccola in acciaio sporgente, Forma L, filettatura esterna (06174)

Pomelli a croce in plastica con boccola in acciaio sporgente, Forma L, filettatura esterna (06174)
· Contorno impugnatura chiuso

· Facile da pulire

· Per i più elevati requisiti di igiene

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06174-2505290X10
06174-2505290X15
06174-2505290X20
06174-250590X10
06174-250590X15
06174-250590X20
06174-3206290X10
06174-3206290X15
06174-3206290X20
06174-3206290X25
06174-3206290X30
06174-320690X10
06174-320690X15
06174-320690X20
06174-320690X25
06174-320690X30
06174-4008290X15
06174-4008290X20
06174-4008290X25
06174-4008290X30
06174-4008290X40
06174-4008290X50
06174-400890X15
06174-400890X20
06174-400890X25
06174-400890X30
06174-400890X40
06174-400890X50
06174-5010290X20
06174-5010290X25
06174-5010290X30
06174-5010290X40
06174-5010290X50
06174-5010290X60
06174-501090X20
06174-501090X25
06174-501090X30
06174-501090X40
06174-501090X50
06174-501090X60
06174-6312290X20
06174-6312290X25
06174-6312290X30
06174-6312290X40
06174-6312290X50
06174-6312290X60
06174-631290X20
06174-631290X25
06174-631290X30
06174-631290X40
06174-631290X50
06174-631290X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 Codice acciaio Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale D2
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

2.64 €

1 4 giorni M5102518971.4305Acciaio inoxGrezzo100.0186

2.64 €

1 4 giorni M5152518971.4305Acciaio inoxGrezzo100.0192

2.64 €

1 4 giorni M5202518971.4305Acciaio inoxGrezzo100.0197

1.88 €

1 4 giorni M510251897-AcciaioPassivate blu10No0.0186

1.88 €

1 4 giorni M515251897-AcciaioPassivate blu10No0.0192

1.88 €

1 4 giorni M520251897-AcciaioPassivate blu10No0.0197

2.88 €

1 4 giorni M6103222129.51.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0306

2.88 €

1 4 giorni M6153222129.51.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0313

2.88 €

1 4 giorni M6203222129.51.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0322

3.04 €

1 4 giorni M6253222129.51.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0330

3.04 €

1 4 giorni M6303222129.51.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0339

2.15 €

1 4 giorni M6103222129.5-AcciaioPassivate blu13.5No0.0306

2.15 €

1 4 giorni M6153222129.5-AcciaioPassivate blu13.5No0.0313

2.15 €

1 4 giorni M6203222129.5-AcciaioPassivate blu13.5No0.0322

2.43 €

1 4 giorni M6253222129.5-AcciaioPassivate blu13.5No0.0330

2.43 €

1 4 giorni M6303222129.5-AcciaioPassivate blu13.5No0.0339

3.63 €

1 4 giorni M815402614101.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0336

3.73 €

1 4 giorni M820402614101.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0351

3.80 €

1 4 giorni M825402614101.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0366

3.88 €

1 4 giorni M830402614101.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0381

4.06 €

1 4 giorni M840402614101.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0412

4.14 €

1 4 giorni M850402614101.4305Acciaio inoxGrezzo13.50.0443

2.51 €

1 4 giorni M81540261410-AcciaioPassivate blu13.5No0.0336

2.59 €

1 4 giorni M82040261410-AcciaioPassivate blu13.5No0.0351

2.69 €

1 4 giorni M82540261410-AcciaioPassivate blu13.5No0.0366

2.79 €

1 4 giorni M83040261410-AcciaioPassivate blu13.5No0.0381

2.88 €

1 4 giorni M84040261410-AcciaioPassivate blu13.5No0.0412

3.04 €

1 4 giorni M85040261410-AcciaioPassivate blu13.5No0.0443

4.89 €

1 4 giorni M1020503218121.4305Acciaio inoxGrezzo190.0808

4.94 €

1 4 giorni M1025503218121.4305Acciaio inoxGrezzo190.0832

5.04 €

1 4 giorni M1030503218121.4305Acciaio inoxGrezzo190.0857

5.12 €

1 4 giorni M1040503218121.4305Acciaio inoxGrezzo190.0908

5.19 €

1 4 giorni M1050503218121.4305Acciaio inoxGrezzo190.0956

5.30 €

1 4 giorni M1060503218121.4305Acciaio inoxGrezzo190.1004

3.24 €

1 4 giorni M102050321812-AcciaioPassivate blu19No0.0808

3.51 €

1 4 giorni M102550321812-AcciaioPassivate blu19No0.0832

3.77 €

1 4 giorni M103050321812-AcciaioPassivate blu19No0.0857

4.14 €

1 4 giorni M104050321812-AcciaioPassivate blu19No0.0908

4.51 €

1 4 giorni M105050321812-AcciaioPassivate blu19No0.0956

4.58 €

1 4 giorni M106050321812-AcciaioPassivate blu19No0.1004

6.13 €

1 4 giorni M1220633821.512.51.4305Acciaio inoxGrezzo190.0855

6.28 €

1 4 giorni M1225633821.512.51.4305Acciaio inoxGrezzo190.0990

6.58 €

1 4 giorni M1230633821.512.51.4305Acciaio inoxGrezzo190.0922

6.73 €

1 4 giorni M1240633821.512.51.4305Acciaio inoxGrezzo190.0997

6.91 €

1 4 giorni M1250633821.512.51.4305Acciaio inoxGrezzo190.1068

7.51 €

1 4 giorni M1260633821.512.51.4305Acciaio inoxGrezzo190.1136

4.26 €

1 4 giorni M1220633821.512.5-AcciaioPassivate blu19No0.0855

4.61 €

1 4 giorni M1225633821.512.5-AcciaioPassivate blu19No0.0990

4.97 €

1 4 giorni M1230633821.512.5-AcciaioPassivate blu19No0.0922

5.31 €

1 4 giorni M1240633821.512.5-AcciaioPassivate blu19No0.0997

5.64 €

1 4 giorni M1250633821.512.5-AcciaioPassivate blu19No0.1068

6.00 €

1 4 giorni M1260633821.512.5-AcciaioPassivate blu19No0.1136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Poliammide Materiale principale Poliammide
Colore principale Grigio nerastro Forma L Denominazione Pomello a croce
Tipo di filettatura Filettatura esterna Versione 2 Con bussola sporgente RoHS

Supporto tecnico