Codice articolo del costruttore: 04751-4012
Marca: NORELEM
Prezzo: 543.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M12
Carico statico max.: 70 kN
Coppia di serraggio max.: 15 Nm
Versione 1: Con pomello a lobi
Peso (ERP): 0.9952 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04751-4012
Codice componente
|
---|
04751-4012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Carico statico max. (kN) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Versione 1 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.42 € | 1 | 4 giorni | M12 | 70 | 15 | Con pomello a lobi | 0.9952 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Alluminio | T min.(mm) | 16 | minimo T6(mm) | 40 |
Denominazione | Dado tenditore | T max.(mm) | 24 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Dadi tenditori con impugnatura a T o a lobi (04751), il codice articolo è il seguente: 04751-4012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04751-4012.
Configura
Proprietà di base
D
Carico statico max.(kN)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Versione 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04751-4010 |
04751-40102 |
04751-40122 |
04751-4016 |
04751-40162 |
04751-4020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Carico statico max. (kN) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Versione 1 | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.42 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 15 | Con pomello a lobi | 1.0010 | ||
543.42 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 25 | Con impugnatura a t | 1.0000 | ||
543.42 € | 1 | 4 giorni | M12 | 70 | 25 | Con impugnatura a t | 1.1000 | ||
543.42 € | 1 | 4 giorni | M16 | 120 | 15 | Con pomello a lobi | 0.9840 | ||
543.42 € | 1 | 4 giorni | M16 | 120 | 25 | Con impugnatura a t | 1.0400 | ||
543.42 € | 1 | 4 giorni | M20 | 120 | 15 | Con pomello a lobi | 0.9461 |