Pomelli a croce con mandrino filettato (06170)

Pomelli a croce con mandrino filettato (06170)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Impiego universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06170-060020
06170-060040
06170-080027
06170-080047
06170-100044
06170-100064
06170-120040
06170-120060
06170-120080
06170-160052
06170-160072
06170-160097
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
E
(mm)
H2 D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

23.86 €

1 4 giorni M620102.532124.520630.0387

24.48 €

1 4 giorni M640102.532124.520630.0415

27.41 €

1 4 giorni M82714340146257.550.0707

28.66 €

1 4 giorni M84714340146257.550.0731

28.66 €

1 4 giorni M1044204.55018832960.1378

29.73 €

1 4 giorni M1064204.55018832960.1476

31.60 €

1 4 giorni M1240254.563208401060.2312

33.48 €

1 4 giorni M1260254.563208401060.2339

33.92 €

1 4 giorni M1280254.563208401060.2621

41.65 €

1 4 giorni M1652305802512501290.4428

42.93 €

1 4 giorni M1672305802512501290.4685

46.48 €

1 4 giorni M1697305802512501290.5016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Verniciato Materiale dei componenti Acciaio Denominazione Pomello a croce
Versione 1 Con mandrino filettato RoHS

Supporto tecnico