Dadi dentati (06550)

Dadi dentati (06550)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Impiego universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06550-10
06550-12
06550-14
06550-16
06550-20
06550-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D H2 B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

27.66 €

1 4 giorni M103212513254360.3298

28.08 €

1 4 giorni M123212513254360.3202

37.87 €

1 4 giorni M143212513254360.3182

41.86 €

1 4 giorni M163212513254360.3022

49.86 €

1 4 giorni M203518643860400.5144

64.28 €

1 4 giorni M244530905770401.1330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Ghisa malleabile
Denominazione Dado dentato RoHS

Supporto tecnico