Codice articolo del costruttore: 07130-10X60
Marca: NORELEM
Prezzo: 142.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M10
Lunghezza: 60 mm
D2: 8.2 mm
F2: 550 N
Peso (ERP): 0.1000 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07130-10X60
Corpo principale, tipo | Componenti annessi | Materiale corpo principale | Acciaio | L2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio automatico | D1(mm) | 25 | L1(mm) | 20 |
F1(N) | 40 | Denominazione | Vite dinamometrica | Versione 1 | Con vite di spinta |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Viti dinamometriche con punta (07130), il codice articolo è il seguente: 07130-10X60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07130-10X60.
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
D2(mm)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07130-08X60 |
07130-08X80 |
07130-10X40 |
07130-10X80 |
07130-12X100 |
07130-12X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Lunghezza (mm) | D2 (mm) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.84 € | 1 | 4 giorni | M8 | 60 | 6.5 | 650 | 0.0887 | ||
126.84 € | 1 | 4 giorni | M8 | 80 | 6.5 | 650 | 0.0946 | ||
142.55 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 8.2 | 550 | 0.0903 | ||
142.55 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | 8.2 | 550 | 0.1100 | ||
150.28 € | 1 | 4 giorni | M12 | 100 | 10 | 450 | 0.1400 | ||
150.28 € | 1 | 4 giorni | M12 | 40 | 10 | 450 | 0.0995 |