Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Corpo principale, tipo | Cilindrico | Lunghezza(mm) | 12 | Materiale corpo principale | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
L2 | 13 | Materiale principale | Ghisa grigia | Materiale dei componenti | Acciaio automatico |
D1(mm) | 60 | D2(mm) | 20 | L1(mm) | 22 |
L3(mm) | 40 | F1(N) | 40 | Denominazione | Impugnatura dinamometrica |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali