Codice articolo del costruttore: 07134-08X60
Marca: NORELEM
Prezzo: 128.85 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M8
Lunghezza: 60 mm
L2: 3
D2: 6 mm
D3: 5.3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07134-08X60
Codice componente
|
---|
07134-08X60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | L2 | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | R (mm) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.85 € | 1 | 4 giorni | M8 | 60 | 3 | 6 | 5.3 | 7.5 | 5 | 650 | 0.0875 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Componenti annessi | Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio automatico |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 25 | H(mm) | 20 | F1(N) | 40 |
Denominazione | Vite dinamometrica | Versione 1 | Con puntale sferico | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Viti dinamometriche con puntale sferico (07134), il codice articolo è il seguente: 07134-08X60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07134-08X60.
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
L2
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
R(mm)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07134-06X40 |
07134-06X60 |
07134-08X80 |
07134-10X60 |
07134-10X80 |
07134-12X100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Lunghezza (mm) | L2 | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | R (mm) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.49 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 2.5 | 4.5 | 4.1 | 6 | 3 | 800 | 0.0762 | ||
128.85 € | 1 | 4 giorni | M6 | 60 | 2.5 | 4.5 | 4.1 | 6 | 3 | 800 | 0.0800 | ||
132.27 € | 1 | 4 giorni | M8 | 80 | 3 | 6 | 5.3 | 7.5 | 5 | 650 | 0.0900 | ||
132.27 € | 1 | 4 giorni | M10 | 60 | 4.5 | 8 | 7.2 | 9 | 6 | 550 | 0.0991 | ||
164.23 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | 4.5 | 8 | 7.2 | 9 | 6 | 550 | 0.1089 | ||
164.23 € | 1 | 4 giorni | M12 | 100 | 4.5 | 8 | 7.2 | 10 | 6 | 450 | 0.1405 |