Codice articolo del costruttore: 21952-01501122
Marca: NORELEM
Prezzo: 117.99 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: Nero
Senso di rotazione: 2
Visualizzazione dopo una rotazione: 001.5
P=Incremento: 1.5 mm
Ammortizzatore di coppia: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21952-01501122
Codice componente
|
---|
21952-01501122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Senso di rotazione | Visualizzazione dopo una rotazione | P=Incremento (mm) | Ammortizzatore di coppia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.99 € | 1 | 4 giorni | Nero | 2 | 001.5 | 1.5 | 1 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Plastica | Materiale principale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Virgola in posizione | 1 | Denominazione | Selettore |
Versione 1 | Con indicatore di posizione | Versione 2 | Indicatore digitale | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 0.0613 |
Si trova sulla pagina di Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale (21952), il codice articolo è il seguente: 21952-01501122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21952-01501122.
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Senso di rotazione
Visualizzazione dopo una rotazione
P=Incremento(mm)
Ammortizzatore di coppia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21952-01501111 |
21952-01501112 |
21952-01501121 |
21952-01501211 |
21952-01501212 |
21952-01501221 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Senso di rotazione | Visualizzazione dopo una rotazione | P=Incremento (mm) | Ammortizzatore di coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.99 € | 1 | 4 giorni | Rosso | 1 | 001.5 | 1.5 | 1 | ||
117.99 € | 1 | 4 giorni | Nero | 1 | 001.5 | 1.5 | 1 | ||
117.99 € | 1 | 4 giorni | Rosso | 2 | 001.5 | 1.5 | 1 | ||
117.99 € | 1 | 4 giorni | Rosso | 1 | 001.5 | 1.5 | 2 | ||
117.99 € | 1 | 4 giorni | Nero | 1 | 001.5 | 1.5 | 2 | ||
117.99 € | 1 | 4 giorni | Rosso | 2 | 001.5 | 1.5 | 2 |