Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, Forma B, foro continuo, inch (06158) (06158-2063CP2)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, Forma B, foro continuo, inch (06158) 06158-2063CP2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06158-2063CP2

Marca: NORELEM

Prezzo: 22.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 63 Ø

Corpo principale, altezza t: 42 mm

H3: 21

D=alesaggio: 0.5 mm

D2: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06158-2063CP2

Codice componente
06158-2063CP2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

22.00 €

1 4 giorni 6342210.5200.1881

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox
Corpo con finitura superficiale Lucidato DIN Simile a DIN 6335 Forma B
Denominazione Pomello a croce Tipo di filettatura Foro calibrato RoHS
PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, Forma B, foro continuo, inch (06158), il codice articolo è il seguente: 06158-2063CP2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06158-2063CP2.

Tipologia prodotto

Codice componente
06158-2032CM2
06158-2040CN2
06158-2050CO2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

11.00 €

1 4 giorni 3221100.25120.0386

14.41 €

1 4 giorni 4026130.312140.0553

17.37 €

1 4 giorni 5034170.375180.1133

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico