Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, Forma D, filettatura forata, inch (06158) (06158-4040A32)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, Forma D, filettatura forata, inch (06158) 06158-4040A32

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06158-4040A32

Marca: NORELEM

Prezzo: 17.19

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 5/16-18

Diametro esterno: 40 Ø

Corpo principale, altezza t: 26 mm

H3: 13

D2: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06158-4040A32

Codice componente
06158-4040A32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)
D6
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

17.19 €

1 4 giorni 5/16-18402613148.4140.0534

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox
Corpo con finitura superficiale Lucidato DIN Simile a DIN 6335 Forma D
Denominazione Pomello a croce Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS
PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, Forma D, filettatura forata, inch (06158), il codice articolo è il seguente: 06158-4040A32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06158-4040A32.

Tipologia prodotto

Codice componente
06158-4032A22
06158-4050A42
06158-4063A52
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)
D6
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

13.57 €

1 4 giorni 1/4-20322110126.4110.0356

20.29 €

1 4 giorni 3/8-165034171810.5180.1061

24.90 €

1 4 giorni 1/2-136342212013220.1943

Supporto tecnico