Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, Forma B, foro continuo, inch (06160) (06160-2CM)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, Forma B, foro continuo, inch (06160) 06160-2CM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06160-2CM

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.82

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 32 Ø

Corpo principale, altezza t: 20 mm

H3: 10

D=alesaggio: 0.25 mm

D2: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06160-2CM

Codice componente
06160-2CM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.82 €

1 4 giorni 3220100.25120.0355

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Burattato DIN DIN 6335 Forma B
Denominazione Pomello a croce Tipo di filettatura Foro calibrato RoHS

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, Forma B, foro continuo, inch (06160), il codice articolo è il seguente: 06160-2CM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06160-2CM.

Tipologia prodotto

Codice componente
06160-2CN
06160-2CO
06160-2CP
06160-2CQ
06160-2CR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.88 €

1 4 giorni 4025140.312140.0516

5.08 €

1 4 giorni 5032200.375180.1026

6.82 €

1 4 giorni 6340250.5200.1797

11.19 €

1 4 giorni 8050300.625250.3302

21.71 €

1 4 giorni 10063380.75320.7157

Supporto tecnico