Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma E, foro cieco filettato, inch (06160)

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma E, foro cieco filettato, inch (06160)
· Modello: burattato

· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma E: foro cieco filettato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06160-5A2
06160-5A3
06160-5A4
06160-5A5
06160-5A6
06160-5A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.82 €

1 4 giorni 1/4-203221101212150.0366

3.88 €

1 4 giorni 5/16-184026141415180.0601

5.08 €

1 4 giorni 3/8-165034201818210.1120

6.82 €

1 4 giorni 1/2-136342252022250.1984

11.19 €

1 4 giorni 5/8-118052302528320.3514

21.71 €

1 4 giorni 3/4-1010065383236400.7464

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Burattato DIN DIN 6335 Forma E
Denominazione Pomello a croce Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico