Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, Forma B, foro continuo, inch (06194)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, Forma B, foro continuo, inch (06194)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma B: foro passante

· Modello: lucidato o sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06194-232CM2
06194-240CN2
06194-250CO2
06194-263CP2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

11.00 €

1 4 giorni 3221100.25120.0499

14.41 €

1 4 giorni 4026130.312140.1055

17.37 €

1 4 giorni 5034170.375180.2054

22.80 €

1 4 giorni 6342210.5200.3445

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox
Corpo con finitura superficiale Lucidato DIN Simile a DIN 6336 Forma B
Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Foro calibrato RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico