Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma E, foro cieco filettato, inch (06194) (06194-563A52)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma E, foro cieco filettato, inch (06194) 06194-563A52

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06194-563A52

Marca: NORELEM

Prezzo: 28.98

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 1/2-13

Diametro esterno: 63 Ø

Corpo principale, altezza t: 42 mm

H3: 21

Corpo con finitura superficiale: Lucidato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06194-563A52

Codice componente
06194-563A52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Corpo con finitura superficiale D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
T1
(mm)
Tipo di filettatura Peso (ERP)
(kg)

28.98 €

1 4 giorni 1/2-13634221Lucidato20422225Filettatura interna0.3787

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox
DIN Simile a DIN 6336 Forma E Denominazione Pomello a lobi
RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma E, foro cieco filettato, inch (06194), il codice articolo è il seguente: 06194-563A52.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06194-563A52.

Tipologia prodotto

Codice componente
06194-532A22
06194-532A23
06194-540A32
06194-540A33
06194-550A42
06194-550A43
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Corpo con finitura superficiale D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
T1
(mm)
Tipo di filettatura Peso (ERP)
(kg)

13.57 €

1 4 giorni 1/4-20322110Lucidato12211215-0.0533

12.23 €

1 4 giorni 1/4-20322110Sabbiata12-1215Filettatura interna0.0540

17.19 €

1 4 giorni 5/16-18402613Lucidato14261518Filettatura interna0.0942

15.46 €

1 4 giorni 5/16-18402613Sabbiata14-1518Filettatura interna0.1100

22.84 €

1 4 giorni 3/8-16503417Lucidato18341821Filettatura interna0.2100

20.56 €

1 4 giorni 3/8-16503417Sabbiata18-1821Filettatura interna0.2120

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico