Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, Forma D, filettatura forata, inch (06200)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, Forma D, filettatura forata, inch (06200)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma D: filettatura forata

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06200-4A2
06200-4A3
06200-4A4
06200-4A5
06200-4A6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)
D6
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.67 €

1 4 giorni 1/4-20322010126.4100.0481

3.86 €

1 4 giorni 5/16-18402513148.4130.0844

5.49 €

1 4 giorni 3/8-165032171810.5160.1290

8.02 €

1 4 giorni 1/2-136340212013200.2755

14.39 €

1 4 giorni 5/8-118050252517200.5466

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Burattato DIN DIN 6336 Forma D
Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico