Codice articolo del costruttore: 06200-5A2
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.67 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 1/4-20
Diametro esterno: 32 Ø
Corpo principale, altezza t: 20 mm
H3: 10
D2: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06200-5A2
Codice componente
|
---|
06200-5A2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | 12 | 28 | 32 | 0.0492 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Ghisa | Materiale principale | Ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Burattato | DIN | DIN 6336 | Forma | E |
Denominazione | Pomello a lobi | Tipo di filettatura | Filettatura interna | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa grigia, Forma E, foro cieco filettato, inch (06200), il codice articolo è il seguente: 06200-5A2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06200-5A2.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D2(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06200-5A3 |
06200-5A4 |
06200-5A5 |
06200-5A6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | 14 | 15 | 18 | 0.0869 | ||
5.49 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | 18 | 18 | 21 | 0.1344 | ||
8.02 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | 20 | 22 | 25 | 0.2756 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | 5/8-11 | 80 | 50 | 25 | 25 | 28 | 32 | 0.4706 |