Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna Forma LS, inch (06212)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06212-7A1X10
06212-7A1X20
06212-7A2X20
06212-7A2X30
06212-7A3X20
06212-7A3X40
06212-7A4X20
06212-7A4X40
06212-7A5X30
06212-7A5X60
06212-7A15X10
06212-7A15X20
06212-7A16X10
06212-7A16X20
06212-7A17X10
06212-7A17X20
06212-7A21X20
06212-7A21X30
06212-7A25X20
06212-7A25X30
06212-7A26X20
06212-7A26X30
06212-7A27X20
06212-7A27X30
06212-7A31X20
06212-7A31X40
06212-7A35X20
06212-7A35X40
06212-7A36X20
06212-7A36X40
06212-7A37X20
06212-7A37X40
06212-7A41X20
06212-7A41X40
06212-7A45X20
06212-7A45X40
06212-7A46X20
06212-7A46X40
06212-7A47X20
06212-7A47X40
06212-7A51X30
06212-7A51X60
06212-7A55X30
06212-7A55X60
06212-7A56X30
06212-7A56X60
06212-7A57X30
06212-7A57X60
06212-7A215X20
06212-7A215X30
06212-7A216X20
06212-7A216X30
06212-7A217X20
06212-7A217X30
06212-7A315X20
06212-7A315X40
06212-7A316X20
06212-7A316X40
06212-7A317X20
06212-7A317X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 H5 D8
(mm)
H5 massimo
(mm)
L1
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

2.97 €

1 4 giorni 10-321025168-1222-Grigio nerastro RAL 70210.0070

3.02 €

1 4 giorni 10-322025168-1222-Grigio nerastro RAL 70210.0083

3.46 €

1 4 giorni 1/4-2020322010-1426-Grigio nerastro RAL 70210.0132

3.53 €

1 4 giorni 1/4-2030322010-1426-Grigio nerastro RAL 70210.0160

4.61 €

1 4 giorni 5/16-1820402513-1831-Grigio nerastro RAL 70210.0292

4.75 €

1 4 giorni 5/16-1840402513-1831-Grigio nerastro RAL 70210.0352

5.46 €

1 4 giorni 3/8-1620503217-2238-Grigio nerastro RAL 70210.0375

5.84 €

1 4 giorni 3/8-1640503217-2238-Grigio nerastro RAL 70210.0466

12.61 €

1 4 giorni 1/2-1330634021462646181Grigio nerastro RAL 70210.0525

16.33 €

1 4 giorni 1/2-1360634021462646181Grigio nerastro RAL 70210.0795

2.97 €

1 4 giorni 10-321025168-1222-Grigio luce RAL 70350.0070

3.02 €

1 4 giorni 10-322025168-1222-Grigio luce RAL 70350.0083

2.97 €

1 4 giorni 10-321025168-1222-Rosso traffico RAL 30200.0070

3.02 €

1 4 giorni 10-322025168-1222-Rosso traffico RAL 30200.0083

2.97 €

1 4 giorni 10-321025168-1222-Giallo navone RAL 10210.0070

3.02 €

1 4 giorni 10-322025168-1222-Giallo navone RAL 10210.0083

3.02 €

1 4 giorni 1/4-202025168221222181Grigio nerastro RAL 70210.0125

3.08 €

1 4 giorni 1/4-203025168221222181Grigio nerastro RAL 70210.0150

3.46 €

1 4 giorni 1/4-2020322010-1426-Grigio luce RAL 70350.0132

3.53 €

1 4 giorni 1/4-2030322010-1426-Grigio luce RAL 70350.0160

3.46 €

1 4 giorni 1/4-2020322010-1426-Rosso traffico RAL 30200.0132

3.53 €

1 4 giorni 1/4-2030322010-1426-Rosso traffico RAL 30200.0160

3.46 €

1 4 giorni 1/4-2020322010-1426-Giallo navone RAL 10210.0132

3.53 €

1 4 giorni 1/4-2030322010-1426-Giallo navone RAL 10210.0160

3.53 €

1 4 giorni 5/16-1820322010261426181Grigio nerastro RAL 70210.0235

4.00 €

1 4 giorni 5/16-1840322010261426181Grigio nerastro RAL 70210.0325

4.61 €

1 4 giorni 5/16-1820402513-1831-Grigio luce RAL 70350.0292

4.75 €

1 4 giorni 5/16-1840402513-1831-Grigio luce RAL 70350.0352

4.61 €

1 4 giorni 5/16-1820402513-1831-Rosso traffico RAL 30200.0292

4.75 €

1 4 giorni 5/16-1840402513-1831-Rosso traffico RAL 30200.0352

4.61 €

1 4 giorni 5/16-1820402513-1831-Giallo navone RAL 10210.0292

4.75 €

1 4 giorni 5/16-1840402513-1831-Giallo navone RAL 10210.0352

5.01 €

1 4 giorni 3/8-1620402513311831181Grigio nerastro RAL 70210.0375

5.66 €

1 4 giorni 3/8-1640402513311831181Grigio nerastro RAL 70210.0465

5.46 €

1 4 giorni 3/8-1620503217-2238-Grigio luce RAL 70350.0375

5.84 €

1 4 giorni 3/8-1640503217-2238-Grigio luce RAL 70350.0466

5.46 €

1 4 giorni 3/8-1620503217-2238-Rosso traffico RAL 30200.0375

5.84 €

1 4 giorni 3/8-1640503217-2238-Rosso traffico RAL 30200.0466

5.46 €

1 4 giorni 3/8-1620503217-2238-Giallo navone RAL 10210.0375

5.84 €

1 4 giorni 3/8-1640503217-2238-Giallo navone RAL 10210.0466

12.61 €

1 4 giorni 1/2-1330503217382238181Grigio nerastro RAL 70210.0705

16.24 €

1 4 giorni 1/2-1360503217382238181Grigio nerastro RAL 70210.0965

12.61 €

1 4 giorni 1/2-1330634021462646181Grigio luce RAL 70350.0525

16.33 €

1 4 giorni 1/2-1360634021462646181Grigio luce RAL 70350.0795

12.61 €

1 4 giorni 1/2-1330634021462646181Rosso traffico RAL 30200.0525

16.33 €

1 4 giorni 1/2-1360634021462646181Rosso traffico RAL 30200.0795

12.61 €

1 4 giorni 1/2-1330634021462646181Giallo navone RAL 10210.0525

16.33 €

1 4 giorni 1/2-1360634021462646181Giallo navone RAL 10210.0795

3.02 €

1 4 giorni 1/4-202025168221222181Grigio luce RAL 70350.0125

3.08 €

1 4 giorni 1/4-203025168221222181Grigio luce RAL 70350.0150

3.02 €

1 4 giorni 1/4-202025168221222181Rosso traffico RAL 30200.0125

3.08 €

1 4 giorni 1/4-203025168221222181Rosso traffico RAL 30200.0150

3.02 €

1 4 giorni 1/4-202025168221222181Giallo navone RAL 10210.0125

3.08 €

1 4 giorni 1/4-203025168221222181Giallo navone RAL 10210.0150

3.53 €

1 4 giorni 5/16-1820322010261426181Grigio luce RAL 70350.0235

4.00 €

1 4 giorni 5/16-1840322010261426181Grigio luce RAL 70350.0325

3.53 €

1 4 giorni 5/16-1820322010261426181Rosso traffico RAL 30200.0235

4.00 €

1 4 giorni 5/16-1840322010261426181Rosso traffico RAL 30200.0325

3.53 €

1 4 giorni 5/16-1820322010261426181Giallo navone RAL 10210.0235

4.00 €

1 4 giorni 5/16-1840322010261426181Giallo navone RAL 10210.0325

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Nero DIN Simile a DIN 6336
Forma LS Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura esterna
Versione 1 Con nastro di fissaggio RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico