Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna con coperchio, Forma K, inch (06220) (06220-2A3)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna con coperchio, Forma K, inch (06220) 06220-2A3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06220-2A3

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 5/16-18

Diametro esterno: 40 Ø

Corpo principale, altezza t: 25 mm

H3: 13

Componente di finitura superficiale: Passivate blu


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06220-2A3

Codice componente
06220-2A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Componente di finitura superficiale D8
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

1.23 €

1 4 giorni 5/16-18402513Passivate blu1814Nero0.0187

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero DIN Simile a DIN 6336
Forma K Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura interna
RoHS

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna con coperchio, Forma K, inch (06220), il codice articolo è il seguente: 06220-2A3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06220-2A3.

Tipologia prodotto

Codice componente
06220-2A116
06220-2A117
06220-2A15
06220-2A31
06220-2A315
06220-2A316
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Componente di finitura superficiale D8
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

1.08 €

1 4 giorni 10-32322010-1410Rosso traffico RAL 30200.0092

1.08 €

1 4 giorni 10-32322010-1410Giallo navone RAL 10210.0089

1.01 €

1 4 giorni 10-3225168Passivate blu1210Grigio luce RAL 70350.0065

1.92 €

1 4 giorni 5/16-18503217Passivate blu2214Nero0.0254

1.92 €

1 4 giorni 5/16-18503217Passivate blu2214Grigio luce RAL 70350.0249

1.92 €

1 4 giorni 5/16-18503217Passivate blu2214Rosso traffico RAL 30200.0248

Supporto tecnico