Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | Colore coperchio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0170 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0181 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0195 | ||
4.68 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0221 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0240 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0294 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0170 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0170 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0170 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0170 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0170 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0170 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0203 | ||
4.68 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0203 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0203 | ||
4.68 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0203 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0203 | ||
4.68 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0203 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0240 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0240 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0240 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0240 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0240 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0240 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0329 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0375 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0419 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0503 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0314 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0374 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0314 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0374 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0314 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0374 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0433 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0484 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0422 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0484 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0422 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0484 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0523 | ||
7.55 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0604 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0523 | ||
7.55 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0523 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0523 | ||
7.55 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0523 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0523 | ||
7.55 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0523 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | Forma | L |
Denominazione | Rotella zigrinata | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Misura(mm)
D2(mm)
H1(mm)
Colore coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali