Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | Codice acciaio | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | Componente di finitura superficiale | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | - | 2.3 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Sì | 0.0061 | ||
1.95 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | - | 2.3 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Sì | 0.0070 | ||
1.95 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | - | 2.3 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Sì | 0.0090 | ||
2.11 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | - | 2.3 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Sì | 0.0115 | ||
1.95 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | - | 2.3 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Sì | 0.0135 | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | - | 2.3 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Sì | 0.0187 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 10 | - | 2.3 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Sì | 0.0051 | ||
1.95 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 20 | - | 2.3 | 1.4305 | Acciaio inox | Grezzo | - | 28 | - | 12 | 13.3 | Sì | 0.0056 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 21 | 4 | 1.4305 | Acciaio inox | - | Grezzo | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Sì | 0.0160 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 21 | 4 | 1.4305 | Acciaio inox | - | Grezzo | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Sì | 0.0180 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 21 | 4 | 1.4305 | Acciaio inox | - | Grezzo | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Sì | 0.0195 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 21 | 4 | 1.4305 | Acciaio inox | - | Grezzo | 40 | 16 | 14.6 | 19 | Sì | 0.0255 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | - | 2.3 | - | Acciaio | Passivata blu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | No | 0.0058 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | - | 2.3 | - | Acciaio | Passivata blu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | No | 0.0070 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | - | 2.3 | - | Acciaio | Passivata blu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | No | 0.0099 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | - | 2.3 | - | Acciaio | Passivata blu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | No | 0.0109 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | - | 2.3 | - | Acciaio | Passivata blu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | No | 0.0129 | ||
1.41 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | - | 2.3 | - | Acciaio | Passivata blu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | No | 0.0194 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 10 | - | 2.3 | - | Acciaio | Passivata blu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | No | 0.0048 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 20 | - | 2.3 | - | Acciaio | Passivata blu | - | 28 | - | 12 | 13.3 | No | 0.0057 | ||
2.22 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 21 | 4 | - | Acciaio | - | Passivate blu | 40 | 16 | 14.6 | 19 | No | 0.0160 | ||
2.36 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 21 | 4 | - | Acciaio | - | Passivate blu | 40 | 16 | 14.6 | 19 | No | 0.0180 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 21 | 4 | - | Acciaio | - | Passivate blu | 40 | 16 | 14.6 | 19 | No | 0.0195 | ||
3.12 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 21 | 4 | - | Acciaio | - | Passivate blu | 40 | 16 | 14.6 | 19 | No | 0.0255 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo speciale | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | Forma | L | Tipo di stampo | Con filettatura esterna |
Denominazione | Impugnatura ad alette | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | Versione 1 | Miniwing |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
Codice acciaio
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
Componente di finitura superficiale
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D2(mm)
H1(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali