Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, Forma LS, inch (06220) (06220-7A2X20)

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, Forma LS, inch (06220) 06220-7A2X20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06220-7A2X20

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 1/4-20

Lunghezza: 20 mm

Diametro esterno: 25 Ø

Corpo principale, altezza t: 16 mm

H3: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06220-7A2X20

Codice componente
06220-7A2X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
H5 massimo
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

2.28 €

1 4 giorni 1/4-2020251681222Grigio nerastro RAL 70210.0074

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero DIN Simile a DIN 6336
Forma LS Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura esterna
Versione 1 Con nastro di fissaggio RoHS

Si trova sulla pagina di Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, Forma LS, inch (06220), il codice articolo è il seguente: 06220-7A2X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06220-7A2X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
06220-7A16X20
06220-7A17X10
06220-7A17X20
06220-7A2X30
06220-7A315X20
06220-7A315X40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
H5 massimo
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

2.28 €

1 4 giorni 10-3220251681222Rosso traffico RAL 30200.0074

2.28 €

1 4 giorni 10-3210251681222Giallo navone RAL 10210.0069

2.28 €

1 4 giorni 10-3220251681222Giallo navone RAL 10210.0074

2.29 €

1 4 giorni 1/4-2030251681222Grigio nerastro RAL 70210.0085

3.02 €

1 4 giorni 5/16-18204025131831Grigio luce RAL 70350.0237

3.20 €

1 4 giorni 5/16-18404025131831Grigio luce RAL 70350.0245

Supporto tecnico