Codice articolo del costruttore: 06247-116AE3
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.59 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 8-32
Diametro esterno: 16 Ø
Corpo principale, altezza t: 15 mm
D6: 8 mm
T=profondità della filettatura: 7.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06247-116AE3
Codice componente
|
---|
06247-116AE3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | D6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 16 | 15 | 8 | 7.2 | 0.0078 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Alluminio | Materiale principale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Lucidato | DIN | DIN 319 | Forma | C |
Tipo di stampo | Con filettatura interna | Denominazione | Impugnatura sferica | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, Forma C con filettatura, inch (06247), il codice articolo è il seguente: 06247-116AE3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06247-116AE3.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
D6(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06247-120A13 |
06247-125A23 |
06247-132A33 |
06247-140A43 |
06247-150A53 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | D6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 18 | 12 | 9.1 | 0.0137 | ||
8.02 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 25 | 22.5 | 15 | 11 | 0.0231 | ||
11.55 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 32 | 29 | 18 | 14.5 | 0.0457 | ||
16.62 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 37 | 22 | 18 | 0.0911 | ||
24.08 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 50 | 46 | 28 | 21 | 0.1711 |