Pomelli a cinque lobi con filettatura esterna, inch (06253) (06253-50A5X30)

Pomelli a cinque lobi con filettatura esterna, inch (06253) 06253-50A5X30

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06253-50A5X30

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 1/2-13

Lunghezza: 30 mm

Diametro esterno: 50 Ø

Corpo principale, altezza t: 34.8 mm

H2: 11.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06253-50A5X30

Codice componente
06253-50A5X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Materiale dei componenti D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Colore coperchio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

3.78 €

1 4 giorni 1/2-13305034.811.5Acciaio22.228.217.8Grigio nerastro RAL 7021No0.0561

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma L Denominazione Pomello a lobi
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS

Si trova sulla pagina di Pomelli a cinque lobi con filettatura esterna, inch (06253), il codice articolo è il seguente: 06253-50A5X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06253-50A5X30.

Tipologia prodotto

Codice componente
06253-50A416X40
06253-50A417X20
06253-50A417X40
06253-50A5X60
06253-63A415X20
06253-63A415X40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Materiale dei componenti D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Colore coperchio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

5.78 €

1 4 giorni 3/8-16405034.811.5Acciaio inox22.228.217.8Rosso traffico RAL 30200.0370

5.33 €

1 4 giorni 3/8-16205034.811.5Acciaio inox22.228.217.8Giallo navone RAL 10210.0370

5.78 €

1 4 giorni 3/8-16405034.811.5Acciaio inox22.228.217.8Giallo navone RAL 10210.0466

4.14 €

1 4 giorni 1/2-13605034.811.5Acciaio22.228.217.8Grigio nerastro RAL 7021No0.0797

5.73 €

1 4 giorni 3/8-1620634414.5Acciaio inox2835.522.5Grigio luce RAL 70350.0510

6.15 €

1 4 giorni 3/8-1640634414.5Acciaio inox2835.522.5Grigio luce RAL 70350.0605

Supporto tecnico