Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio, inch (06266)

Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio, inch (06266)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06266-21A1
06266-21A2
06266-21A3
06266-21A15
06266-21A16
06266-21A17
06266-21A25
06266-21A26
06266-21A27
06266-21A35
06266-21A36
06266-21A37
06266-22A3
06266-22A4
06266-22A35
06266-22A36
06266-22A37
06266-22A45
06266-22A46
06266-22A47
06266-23A4
06266-23A5
06266-23A45
06266-23A46
06266-23A47
06266-23A55
06266-23A56
06266-23A57
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

3.22 €

1 4 giorni 10-324031116.51310Grigio nerastro RAL 70210.0177

3.22 €

1 4 giorni 1/4-204031116.51310Grigio nerastro RAL 70210.0167

3.49 €

1 4 giorni 5/16-184031116.51314Grigio nerastro RAL 70210.0219

3.22 €

1 4 giorni 10-324031116.51310Grigio luce RAL 70350.0177

3.22 €

1 4 giorni 10-324031116.51310Rosso traffico RAL 30200.0177

3.22 €

1 4 giorni 10-324031116.51310Giallo navone RAL 10210.0177

3.22 €

1 4 giorni 1/4-204031116.51310Grigio luce RAL 70350.0167

3.22 €

1 4 giorni 1/4-204031116.51310Rosso traffico RAL 30200.0167

3.22 €

1 4 giorni 1/4-204031116.51310Giallo navone RAL 10210.0167

3.49 €

1 4 giorni 5/16-184031116.51314Grigio luce RAL 70350.0217

3.49 €

1 4 giorni 5/16-184031116.51314Rosso traffico RAL 30200.0217

3.49 €

1 4 giorni 5/16-184031116.51314Giallo navone RAL 10210.0217

4.20 €

1 4 giorni 5/16-1850362181514Grigio nerastro RAL 70210.0296

4.21 €

1 4 giorni 3/8-1650362181514Grigio nerastro RAL 70210.0272

4.20 €

1 4 giorni 5/16-1850362181514Grigio luce RAL 70350.0299

4.20 €

1 4 giorni 5/16-1850362181514Rosso traffico RAL 30200.0297

4.20 €

1 4 giorni 5/16-1850362181514Giallo navone RAL 10210.0302

4.21 €

1 4 giorni 3/8-1650362181514Grigio luce RAL 70350.0282

4.21 €

1 4 giorni 3/8-1650362181514Rosso traffico RAL 30200.0272

4.21 €

1 4 giorni 3/8-1650362181514Giallo navone RAL 10210.0282

5.16 €

1 4 giorni 3/8-1663413221714Grigio nerastro RAL 70210.0373

5.60 €

1 4 giorni 1/2-1363413221718Grigio nerastro RAL 70210.0533

5.16 €

1 4 giorni 3/8-1663413221714Grigio luce RAL 70350.0383

5.16 €

1 4 giorni 3/8-1663413221714Rosso traffico RAL 30200.0383

5.16 €

1 4 giorni 3/8-1663413221714Giallo navone RAL 10210.0383

5.60 €

1 4 giorni 1/2-1363413221718Grigio luce RAL 70350.0533

5.60 €

1 4 giorni 1/2-1363413221718Rosso traffico RAL 30200.0533

5.60 €

1 4 giorni 1/2-1363413221718Giallo navone RAL 10210.0533

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma K
Denominazione Rotella zigrinata Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico