Rotelle zigrinate Forma L, con filettatura esterna, inch (06266)

Rotelle zigrinate Forma L, con filettatura esterna, inch (06266)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06266-51A1X10
06266-51A1X20
06266-51A2X20
06266-51A2X30
06266-51A3X20
06266-51A3X40
06266-51A15X10
06266-51A15X20
06266-51A16X10
06266-51A16X20
06266-51A17X10
06266-51A17X20
06266-51A25X20
06266-51A25X30
06266-51A26X20
06266-51A26X30
06266-51A27X20
06266-51A27X30
06266-51A35X20
06266-51A35X40
06266-51A36X20
06266-51A36X40
06266-51A37X20
06266-51A37X40
06266-52A3X20
06266-52A3X40
06266-52A4X20
06266-52A4X40
06266-52A35X20
06266-52A35X40
06266-52A36X20
06266-52A36X40
06266-52A37X20
06266-52A37X40
06266-52A45X20
06266-52A45X40
06266-52A46X20
06266-52A46X40
06266-52A47X20
06266-52A47X40
06266-53A4X20
06266-53A4X40
06266-53A5X30
06266-53A5X60
06266-53A45X20
06266-53A45X40
06266-53A46X20
06266-53A46X40
06266-53A47X20
06266-53A47X40
06266-53A55X30
06266-53A55X60
06266-53A56X30
06266-53A56X60
06266-53A57X30
06266-53A57X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

3.04 €

1 4 giorni 10-32104031116.513Grigio nerastro RAL 70210.0167

3.04 €

1 4 giorni 10-32204031116.513Grigio nerastro RAL 70210.0197

3.04 €

1 4 giorni 1/4-20204031116.513Grigio nerastro RAL 70210.0197

3.17 €

1 4 giorni 1/4-20304031116.513Grigio nerastro RAL 70210.0197

3.20 €

1 4 giorni 5/16-18204031116.513Grigio nerastro RAL 70210.0239

3.34 €

1 4 giorni 5/16-18404031116.513Grigio nerastro RAL 70210.0287

3.04 €

1 4 giorni 10-32104031116.513Grigio luce RAL 70350.0197

3.04 €

1 4 giorni 10-32204031116.513Grigio luce RAL 70350.0197

3.04 €

1 4 giorni 10-32104031116.513Rosso traffico RAL 30200.0197

3.04 €

1 4 giorni 10-32204031116.513Rosso traffico RAL 30200.0197

3.04 €

1 4 giorni 10-32104031116.513Giallo navone RAL 10210.0197

3.04 €

1 4 giorni 10-32204031116.513Giallo navone RAL 10210.0197

3.04 €

1 4 giorni 1/4-20204031116.513Grigio luce RAL 70350.0197

3.17 €

1 4 giorni 1/4-20304031116.513Grigio luce RAL 70350.0197

3.04 €

1 4 giorni 1/4-20204031116.513Rosso traffico RAL 30200.0197

3.17 €

1 4 giorni 1/4-20304031116.513Rosso traffico RAL 30200.0197

3.04 €

1 4 giorni 1/4-20204031116.513Giallo navone RAL 10210.0197

3.17 €

1 4 giorni 1/4-20304031116.513Giallo navone RAL 10210.0197

3.20 €

1 4 giorni 5/16-18204031116.513Grigio luce RAL 70350.0239

3.34 €

1 4 giorni 5/16-18404031116.513Grigio luce RAL 70350.0239

3.20 €

1 4 giorni 5/16-18204031116.513Rosso traffico RAL 30200.0239

3.34 €

1 4 giorni 5/16-18404031116.513Rosso traffico RAL 30200.0239

3.20 €

1 4 giorni 5/16-18204031116.513Giallo navone RAL 10210.0239

3.34 €

1 4 giorni 5/16-18404031116.513Giallo navone RAL 10210.0239

3.91 €

1 4 giorni 5/16-1820503621815Grigio nerastro RAL 70210.0350

4.11 €

1 4 giorni 5/16-1840503621815Grigio nerastro RAL 70210.0350

4.06 €

1 4 giorni 3/8-1620503621815Grigio nerastro RAL 70210.0416

4.17 €

1 4 giorni 3/8-1640503621815Grigio nerastro RAL 70210.0492

3.91 €

1 4 giorni 5/16-1820503621815Grigio luce RAL 70350.0334

4.11 €

1 4 giorni 5/16-1840503621815Grigio luce RAL 70350.0334

3.91 €

1 4 giorni 5/16-1820503621815Rosso traffico RAL 30200.0334

4.11 €

1 4 giorni 5/16-1840503621815Rosso traffico RAL 30200.0394

3.91 €

1 4 giorni 5/16-1820503621815Giallo navone RAL 10210.0334

4.11 €

1 4 giorni 5/16-1840503621815Giallo navone RAL 10210.0394

4.06 €

1 4 giorni 3/8-1620503621815Grigio luce RAL 70350.0422

4.17 €

1 4 giorni 3/8-1640503621815Grigio luce RAL 70350.0503

4.06 €

1 4 giorni 3/8-1620503621815Rosso traffico RAL 30200.0422

4.17 €

1 4 giorni 3/8-1640503621815Rosso traffico RAL 30200.0503

4.06 €

1 4 giorni 3/8-1620503621815Giallo navone RAL 10210.0422

4.17 €

1 4 giorni 3/8-1640503621815Giallo navone RAL 10210.0503

4.79 €

1 4 giorni 3/8-1620634132217Grigio nerastro RAL 70210.0518

5.05 €

1 4 giorni 3/8-1640634132217Grigio nerastro RAL 70210.0593

5.51 €

1 4 giorni 1/2-1330634132217Grigio nerastro RAL 70210.0713

5.60 €

1 4 giorni 1/2-1360634132217Grigio nerastro RAL 70210.0934

4.79 €

1 4 giorni 3/8-1620634132217Grigio luce RAL 70350.0518

5.05 €

1 4 giorni 3/8-1640634132217Grigio luce RAL 70350.0518

4.79 €

1 4 giorni 3/8-1620634132217Rosso traffico RAL 30200.0518

5.05 €

1 4 giorni 3/8-1640634132217Rosso traffico RAL 30200.0518

4.79 €

1 4 giorni 3/8-1620634132217Giallo navone RAL 10210.0518

5.05 €

1 4 giorni 3/8-1640634132217Giallo navone RAL 10210.0518

5.51 €

1 4 giorni 1/2-1330634132217Grigio luce RAL 70350.0593

5.60 €

1 4 giorni 1/2-1360634132217Grigio luce RAL 70350.0893

5.51 €

1 4 giorni 1/2-1330634132217Rosso traffico RAL 30200.0593

5.60 €

1 4 giorni 1/2-1360634132217Rosso traffico RAL 30200.0813

5.51 €

1 4 giorni 1/2-1330634132217Giallo navone RAL 10210.0713

5.60 €

1 4 giorni 1/2-1360634132217Giallo navone RAL 10210.0713

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma L
Denominazione Rotella zigrinata Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS

Supporto tecnico