Galletti „Miniwing“ con filettatura interna passante, inch (06652)

Galletti „Miniwing“ con filettatura interna passante, inch (06652)
· Specialmente adatto per al blocco in caso di barre filettate lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Ergonomia specifica per le dita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06652-10A1
06652-10A2
06652-10AE
06652-18A2
06652-18A3
06652-100A1
06652-100A2
06652-100AE
06652-108A2
06652-108A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Codice acciaio Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.94 €

1 4 giorni 10-3214.32.3-AcciaioPassivate blu28131213.310No0.0066

0.94 €

1 4 giorni 1/4-2014.32.3-AcciaioPassivate blu28131213.310No0.0060

0.94 €

1 4 giorni 8-3214.32.3-AcciaioPassivate blu28131213.310No0.0069

2.40 €

1 4 giorni 1/4-2019.84-AcciaioPassivate blu401614.61914No0.0150

3.01 €

1 4 giorni 5/16-1819.84-AcciaioPassivate blu401614.61914No0.0130

1.63 €

1 4 giorni 10-3214.32.31.4305Acciaio inoxGrezzo28131213.3100.0068

1.63 €

1 4 giorni 1/4-2014.32.31.4305Acciaio inoxGrezzo28131213.3100.0058

1.63 €

1 4 giorni 8-3214.32.31.4305Acciaio inoxGrezzo28131213.3100.0070

2.77 €

1 4 giorni 1/4-2019.841.4305Acciaio inoxGrezzo401614.619140.0150

3.33 €

1 4 giorni 5/16-1819.841.4305Acciaio inoxGrezzo401614.619140.0130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma D Tipo di stampo Filettatura interna continua
Denominazione Impugnatura ad alette Tipo di filettatura Filettatura interna Versione 1 Miniwing
RoHS

Supporto tecnico