Pomello a lobi lucidato, Forma L resina termoindurente, inch (06851-01) (06851-01-32A2X20)

Pomello a lobi lucidato, Forma L resina termoindurente, inch (06851-01) 06851-01-32A2X20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06851-01-32A2X20

Marca: NORELEM

Prezzo: 4.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 1/4-20

Lunghezza: 20 mm

Diametro esterno: 32 Ø

Corpo principale, altezza t: 22.5 mm

D2: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06851-01-32A2X20

Codice componente
06851-01-32A2X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.71 €

1 4 giorni 1/4-20203222.516110.0171

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoindurente
Materiale dei componenti Acciaio automatico Colore dei componenti Grezzo Colore principale Nero
Forma L Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura esterna
Versione 1 Lucidato RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Pomello a lobi lucidato, Forma L resina termoindurente, inch (06851-01), il codice articolo è il seguente: 06851-01-32A2X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06851-01-32A2X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
06851-01-32A2X30
06851-01-40A3X40
06851-01-50A4X20
06851-01-50A4X40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.86 €

1 4 giorni 1/4-20303222.516110.0187

5.71 €

1 4 giorni 5/16-1840402820140.0376

7.04 €

1 4 giorni 3/8-162050352517.50.0633

7.25 €

1 4 giorni 3/8-164050352517.50.0716

Supporto tecnico