Codice articolo del costruttore: 06212-2A5
Marca: NORELEM
Prezzo: 6.69 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 1/2-13
Diametro esterno: 63 Ø
Corpo principale, altezza t: 40 mm
H3: 21
D8: 26 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06212-2A5
Codice componente
|
---|
06212-2A5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D8 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0515 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Colore principale | Nero | DIN | Simile a DIN 6336 |
Forma | K | Denominazione | Pomello a lobi | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox, Forma K, inch (06212), il codice articolo è il seguente: 06212-2A5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06212-2A5.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D8(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Colore coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06212-2A116 |
06212-2A117 |
06212-2A15 |
06212-2A51 |
06212-2A515 |
06212-2A516 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D8 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0090 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0090 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0066 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | 22 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0380 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | 22 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0380 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | 22 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0380 |