Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox, Forma D, inch (06212)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06212-5A1
06212-5A2
06212-5A3
06212-5A4
06212-5A5
06212-5A6
06212-5A11
06212-5A21
06212-5A31
06212-5A41
06212-5A42
06212-5A51
06212-5AE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Tipo di filettatura Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

1.95 €

1 4 giorni 10-32251681210Filettatura internaSenza coperchio0.0064

2.01 €

1 4 giorni 1/4-203220101410Filettatura internaSenza coperchio0.0081

2.40 €

1 4 giorni 5/16-184025131814Filettatura internaSenza coperchio0.0179

3.48 €

1 4 giorni 3/8-165032172214Filettatura internaSenza coperchio0.0225

6.39 €

1 4 giorni 1/2-136340212618Filettatura internaSenza coperchio0.0511

6.39 €

1 4 giorni 5/8-116340212618--0.0410

2.01 €

1 4 giorni 10-323220101410--0.0090

1.95 €

1 4 giorni 1/4-20251581210--0.0060

3.48 €

1 4 giorni 5/16-185032172214--0.0240

2.40 €

1 4 giorni 3/8-164025131814--0.0150

6.39 €

1 4 giorni 3/8-166340212614--0.0370

3.48 €

1 4 giorni 1/2-135032172218--0.0370

1.95 €

1 4 giorni 8-32251681210--0.0070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Nero DIN Simile a DIN 6336
Forma D Denominazione Pomello a lobi RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico