Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06652-140005X20 |
06652-140006X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | |
---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | 4 giorni | M5 | ||
12.09 € | 1 | 4 giorni | M6 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo speciale | Lunghezza(mm) | 20 | Materiale corpo principale | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale, altezza t(mm) | 15 | H2 | 2.3 | Materiale principale | Poliammide |
Codice acciaio | 1.4404 | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale | Lucidato |
Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | A=lunghezza impugnatura(mm) | 28 | B=larghezza(mm) | 13 |
D2(mm) | 12 | H1(mm) | 13.3 | Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 |
Forma | L | Tipo di stampo | Con filettatura esterna | Denominazione | Impugnatura ad alette |
Tipo di filettatura | Filettatura esterna | Versione 1 | Rilevabile al metal detector | Versione 2 | Miniwing |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.0250 |
Configura
Proprietà di base
D
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali