Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, Forma K, con bussola filettata (06174) (06174-1325053172)

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, Forma K, con bussola filettata (06174) 06174-1325053172

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06174-1325053172

Marca: NORELEM

Prezzo: 7.16

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M5

Diametro esterno: 25 Ø

Corpo principale, altezza t: 18 mm

H2: 9

H3: 7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06174-1325053172

Codice componente
06174-1325053172
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.16 €

1 4 giorni M52518971090.0095

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Poliammide Materiale principale Poliammide
Codice acciaio 1.4404 Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale Grezzo
Colore principale Blu oltremare RAL 5002 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 Forma K
Denominazione Pomello a croce Tipo di filettatura Filettatura interna Versione 1 Rilevabile a livello visivo
Versione 2 Con bussola sporgente RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, Forma K, con bussola filettata (06174), il codice articolo è il seguente: 06174-1325053172.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06174-1325053172.

Tipologia prodotto

Codice componente
06174-1332063172
06174-1340063172
06174-1340083172
06174-1350083172
06174-1350103172
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.74 €

1 4 giorni M63222129.513.5120.0211

10.90 €

1 4 giorni M64026141013.5120.0271

10.90 €

1 4 giorni M84026141013.5120.0248

14.78 €

1 4 giorni M85032181219170.0655

14.78 €

1 4 giorni M105032181219170.0614

Supporto tecnico