Pomelli a croce in plastica, rilevabili A LIVELLO VISIVO, con boccola in acciaio sporgente, Forma L, con filettatura esterna (06174)

Pomelli a croce in plastica, rilevabili A LIVELLO VISIVO, con boccola in acciaio sporgente, Forma L, con filettatura esterna (06174)
· rilevabili a livello visivo

· blu oltremare RAL 5002

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06174-1325053172X10
06174-1325053172X15
06174-1325053172X20
06174-1332063172X10
06174-1332063172X15
06174-1332063172X20
06174-1332063172X25
06174-1332063172X30
06174-1340083172X15
06174-1340083172X20
06174-1340083172X25
06174-1340083172X30
06174-1340083172X40
06174-1340083172X50
06174-1350103172X20
06174-1350103172X25
06174-1350103172X30
06174-1350103172X40
06174-1350103172X50
06174-1350103172X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.42 €

1 4 giorni M510251897100.0196

7.42 €

1 4 giorni M515251897100.0202

7.42 €

1 4 giorni M520251897100.0207

8.06 €

1 4 giorni M6103222129.513.50.0326

8.06 €

1 4 giorni M6153222129.513.50.0333

8.06 €

1 4 giorni M6203222129.513.50.0342

8.51 €

1 4 giorni M6253222129.513.50.0350

8.51 €

1 4 giorni M6303222129.513.50.0359

10.13 €

1 4 giorni M8154026141013.50.0356

10.43 €

1 4 giorni M8204026141013.50.0371

10.64 €

1 4 giorni M8254026141013.50.0386

10.86 €

1 4 giorni M8304026141013.50.0401

11.32 €

1 4 giorni M8404026141013.50.0432

11.59 €

1 4 giorni M8504026141013.50.0463

13.65 €

1 4 giorni M102050321812190.0838

13.81 €

1 4 giorni M102550321812190.0862

14.05 €

1 4 giorni M103050321812190.0887

14.37 €

1 4 giorni M104050321812190.0938

14.57 €

1 4 giorni M105050321812190.0986

14.78 €

1 4 giorni M106050321812190.1034

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Poliammide Materiale principale Poliammide
Codice acciaio 1.4404 Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale Grezzo
Colore principale Blu oltremare RAL 5002 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 Forma L
Denominazione Pomello a croce Tipo di filettatura Filettatura esterna Versione 1 Rilevabile a livello visivo
Versione 2 Con bussola sporgente RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico