Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, Forma K, con bussola filettata (06210) (06210-13306)

Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, Forma K, con bussola filettata (06210) 06210-13306

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06210-13306

Marca: NORELEM

Prezzo: 7.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M6

Diametro esterno: 32 Ø

Corpo principale, altezza t: 21 mm

H2: 11

H3: 9.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06210-13306

Codice componente
06210-13306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.40 €

1 4 giorni M63221119.513.5120.0080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Poliammide Materiale principale Poliammide
Codice acciaio 1.4404 Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale Grezzo
Colore principale Blu oltremare RAL 5002 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 Forma K
Tipo di stampo Con bussola filettata Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura interna
Versione 1 Rilevabile visivamente Versione 2 Con bussola sporgente RoHS
PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, Forma K, con bussola filettata (06210), il codice articolo è il seguente: 06210-13306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06210-13306.

Tipologia prodotto

Codice componente
06210-13308
06210-13310
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.10 €

1 4 giorni M84025131013.5120.0120

10.32 €

1 4 giorni M105032171219170.0210

Supporto tecnico