Codice articolo del costruttore: 06652-130005
Marca: NORELEM
Prezzo: 7.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06652-130005
Corpo principale, tipo | Profilo speciale | Materiale corpo principale | Poliammide | Corpo principale, altezza t(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
H2 | 2.3 | Materiale principale | Poliammide | Codice acciaio | 1.4404 |
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale | Grezzo | Colore principale | Blu oltremare RAL 5002 |
A=lunghezza impugnatura(mm) | 28 | B=larghezza(mm) | 13 | D2(mm) | 12 |
H1(mm) | 13.3 | T=profondità della filettatura(mm) | 8 | Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 |
Forma | K | Tipo di stampo | Con filettatura interna | Denominazione | Impugnatura ad alette |
Tipo di filettatura | Filettatura interna | Versione 2 | Miniwing | PL Edelstahl | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 0.0150 |
Si trova sulla pagina di Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura interna (06652), il codice articolo è il seguente: 06652-130005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06652-130005.
Configura
Proprietà di base
D
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06652-130006 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D |
---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 1 | 4 giorni | M6 |