Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura esterna (06652) (06652-130005X20)

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura esterna (06652) 06652-130005X20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06652-130005X20

Marca: NORELEM

Prezzo: 10.13

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06652-130005X20

Codice componente
06652-130005X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D

10.13 €

1 4 giorni M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Lunghezza(mm) 20 Materiale corpo principale Poliammide
Corpo principale, altezza t(mm) 15 H2 2.3 Materiale principale Poliammide
Codice acciaio 1.4404 Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale Grezzo
Colore principale Blu oltremare RAL 5002 A=lunghezza impugnatura(mm) 28 B=larghezza(mm) 13
D2(mm) 12 H1(mm) 13.3 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011
Forma L Tipo di stampo Con filettatura esterna Denominazione Impugnatura ad alette
Tipo di filettatura Filettatura esterna Versione 1 Rilevabile visivamente Versione 2 Miniwing
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.0250

Si trova sulla pagina di Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura esterna (06652), il codice articolo è il seguente: 06652-130005X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06652-130005X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
06652-130006X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D

10.38 €

1 4 giorni M6

Supporto tecnico