Codice articolo del costruttore: 06273-2080XCN
Marca: NORELEM
Prezzo: 25.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 80 Ø
L1: 16 mm
L3=altezza: 29 mm
D2=foro di fissaggio: 0.312 mm
D3: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06273-2080XCN
Codice componente
|
---|
06273-2080XCN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | Numero di razze | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 29 | 0.312 | 25 | 3 | 0.1379 |
Loading...
Tipo volantino | A 5 razze | Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Foro calibrato | Versione 2 | Fisso | Denominazione | Volantino |
Presa | Impugnatura | DIN | DIN 950 | Tipo di prodotto | Impugnatura fissa |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa, inch (06273), il codice articolo è il seguente: 06273-2080XCN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06273-2080XCN.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
L1(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
Numero di razze
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06273-2080XCO |
06273-2100XCO |
06273-2100XCP |
06273-2125XCO |
06273-2125XCP |
06273-2140XCP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | Numero di razze | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 29 | 0.375 | 25 | 3 | 0.1344 | ||
27.77 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 33 | 0.375 | 29 | 3 | 0.0173 | ||
27.77 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 33 | 0.5 | 29 | 3 | 0.2184 | ||
34.67 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 36 | 0.375 | 31 | 3 | 0.3154 | ||
34.67 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 36 | 0.5 | 31 | 3 | 0.3130 | ||
38.58 € | 1 | 4 giorni | 140 | 19 | 39 | 0.5 | 36 | 3 | 0.4072 |