Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06289-12-0125X12 |
06289-12-0125X14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=foro di fissaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
45.98 € | 1 | 4 giorni | 12H9 | ||
45.98 € | 1 | 4 giorni | 14H9 |
Loading...
Tipo volantino | A 5 razze | Diametro esterno(Ø) | 125 | Maniglia, materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | 1.5 | Codice acciaio | 1.4404 | Corpo con finitura superficiale | Sabbiato opaco |
Versione 1 | Foro calibrato | Forma | A | Denominazione | Volantino |
Tipo di stampo | 3 raggi | Forma-Tipo | 3 raggi | L1(mm) | 18 |
L2(mm) | 18 | L3=altezza(mm) | 29 | D3(mm) | 30 |
Numero di razze | 3 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | sì |
Peso (ERP)(kg) | 0.2860 |
Configura
Proprietà di base
D2=foro di fissaggio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali