Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | Numero di razze | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.57 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 29 | 0.312 | 25 | 3 | 0.2663 | ||
21.57 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 29 | 0.375 | 25 | 3 | 0.2734 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 33 | 0.375 | 26 | 3 | 0.5050 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 33 | 0.5 | 26 | 3 | 0.4700 | ||
31.22 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 36 | 0.375 | 33 | 3 | 0.6500 | ||
31.22 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 36 | 0.5 | 33 | 3 | 0.6681 | ||
36.56 € | 1 | 4 giorni | 140 | 19 | 39 | 0.5 | 33 | 3 | 0.8586 | ||
36.56 € | 1 | 4 giorni | 140 | 19 | 39 | 0.625 | 33 | 3 | 0.8524 | ||
39.52 € | 1 | 4 giorni | 160 | 20 | 40 | 0.5 | 37 | 3 | 1.1030 | ||
39.52 € | 1 | 4 giorni | 160 | 20 | 40 | 0.625 | 37 | 3 | 1.1150 | ||
55.85 € | 1 | 4 giorni | 180 | 22 | 43 | 0.5 | 36 | 3 | 1.5490 | ||
55.85 € | 1 | 4 giorni | 180 | 22 | 43 | 0.625 | 36 | 3 | 1.5340 | ||
60.62 € | 1 | 4 giorni | 200 | 24 | 45 | 0.625 | 38 | 3 | 2.0290 | ||
60.62 € | 1 | 4 giorni | 200 | 24 | 45 | 0.75 | 38 | 3 | 1.8750 | ||
96.46 € | 1 | 4 giorni | 250 | 28 | 50 | 0.75 | 46 | 5 | 3.5080 | ||
96.46 € | 1 | 4 giorni | 250 | 28 | 50 | 0.875 | 46 | 5 | 3.5500 | ||
146.60 € | 1 | 4 giorni | 315 | 33 | 56 | 1 | 54 | 5 | 5.0000 | ||
146.60 € | 1 | 4 giorni | 315 | 33 | 56 | 0.875 | 54 | 5 | 5.8400 | ||
266.55 € | 1 | 4 giorni | 400 | 38 | 63 | 1 | 68 | 5 | 9.4150 | ||
544.82 € | 1 | 4 giorni | 500 | 45 | 72 | 1 | 79 | 5 | 15.4500 |
Loading...
Tipo volantino | A 5 razze | Maniglia, materiale | Ghisa | Versione 1 | Foro calibrato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Volantino | Presa | Senza impugnatura | DIN | DIN 950 |
Tipo di prodotto | Senza impugnatura | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
L1(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
Numero di razze
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali