Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06922-11-0310 |
06922-11-0321 |
06922-11-0322 |
06922-11-0410 |
06922-11-0421 |
06922-11-0422 |
06922-11-0510 |
06922-11-0521 |
06922-11-0522 |
06922-11-0610 |
06922-11-0621 |
06922-11-0622 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Per=Per viti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | 4 giorni | 1.4305 | Grezzo | 5.1 | 3.2 | 8 | M3 | 0.0004 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | Lucidata | 5.1 | 3.2 | 8 | M3 | 0.0004 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | Sabbiato opaco | 5.1 | 3.2 | 8 | M3 | 0.0004 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 1.4305 | Grezzo | 8.1 | 4.2 | 12.5 | M4 | 0.0013 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | Lucidata | 8.1 | 4.2 | 12.5 | M4 | 0.0013 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | Sabbiato opaco | 8.1 | 4.2 | 12.5 | M4 | 0.0013 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | 1.4305 | Grezzo | 10.1 | 5.2 | 15 | M5 | 0.0017 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | Lucidata | 10.1 | 5.2 | 15 | M5 | 0.0022 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | Sabbiato opaco | 10.1 | 5.2 | 15 | M5 | 0.0022 | ||
1.26 € | 1 | 4 giorni | 1.4305 | Grezzo | 12.1 | 6.2 | 17 | M6 | 0.0020 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | Lucidata | 12.1 | 6.2 | 17 | M6 | 0.0020 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | Sabbiato opaco | 12.1 | 6.2 | 17 | M6 | 0.0020 |
Loading...
Tipo corpo principale | Componenti annessi | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Denominazione | Rondella terminale |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 1 | H1(mm) | 2 | Versione 1 | Rotondo |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Per=Per viti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali