Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico (06962-01) (06962-01-07911822)

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico (06962-01) 06962-01-07911822

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06962-01-07911822

Marca: NORELEM

Prezzo: 41.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore principale: Grigio luce RAL 7035

Peso (ERP): 0.1750 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06962-01-07911822

Codice componente
06962-01-07911822
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Peso (ERP)
(kg)

41.18 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 70350.1750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Incorporato Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 91
Carico applicato(N) 625 Corpo con finitura superficiale Verniciato a polvere Denominazione Maniglia ad incasso
Forma B Versione 2 Avvitabile A1(mm) 118
B(mm) 49.5 H1(mm) 79 H2(mm) 68.5
L=lunghezza installata(mm) 109 L1= lunghezza(mm) 130 T(mm) 16
X(mm) 110 X1(mm) 118 Y(mm) 70.5
Y1(mm) 79 Versione 1 Ripiegabile Tipo di stampo Con ritorno elastico
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico (06962-01), il codice articolo è il seguente: 06962-01-07911822.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06962-01-07911822.

Tipologia prodotto

Codice componente
06962-01-07911821
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore principale Peso (ERP)
(kg)

41.18 €

1 4 giorni Nero RAL 90050.2100

Supporto tecnico