Codice articolo del costruttore: 06913-10-0940411
Marca: NORELEM
Prezzo: 9.27 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Altezza H: 48.8 mm
Dimensione L: 105 mm
Colore dei componenti: Nero
A max.: 93.7 mm
B: 16.3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06913-10-0940411
Codice componente
|
---|
06913-10-0940411 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Dimensione L (mm) | Colore dei componenti | A max. (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | 4 giorni | 48.8 | 105 | Nero | 93.7 | 16.3 | M4 | 0.0310 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Polipropilene | Carico applicato(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nero | Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Denominazione | Maniglia a staffa |
Versione 2 | Standard | Tipo assemblato | Dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Ergonomica |
Versione 1 | Con superficie interna soft | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Maniglia a staffa con superficie interna sof, polipropilene (06913-10), il codice articolo è il seguente: 06913-10-0940411.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06913-10-0940411.
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Dimensione L(mm)
Colore dei componenti
A max.(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06913-10-09404116 |
06913-10-0940412 |
06913-10-09404184 |
06913-10-09404186 |
06913-10-09404187 |
06913-10-09404188 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza H (mm) | Dimensione L (mm) | Colore dei componenti | A max. (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | 4 giorni | 48.8 | 105 | Giallo | 93.7 | 16.3 | M4 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 48.8 | 105 | Arancio | 93.7 | 16.3 | M4 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 48.8 | 105 | Rosso | 93.7 | 16.3 | M4 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 48.8 | 105 | Verde | 93.7 | 16.3 | M4 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 48.8 | 105 | Blu | 93.7 | 16.3 | M4 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 48.8 | 105 | Grigio | 93.7 | 16.3 | M4 | 0.0310 |