Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio, Forma B (27876-11)

Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio, Forma B (27876-11)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.

· lucidata o sabbiata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27876-11-65650
27876-11-65651
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Peso (ERP)
(kg)

55.30 €

1 4 giorni lucidato0.1433

56.79 €

1 4 giorni sabbiata0.1346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox B=Larghezza(mm) 65 Forma B
Tipo di stampo rotondo Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera con funzione di serraggio
Codice acciaio 1.4301 A=lunghezza(mm) 65 A1(mm) 40
B1(mm) 25 D(mm) M6 H(mm) 4
L(mm) 50 Tipo di serraggio saldabile PL Edelstahl

Supporto tecnico