Cerniere in acciaio inox (27876-10) (27876-10-57300)

Cerniere in acciaio inox (27876-10) 27876-10-57300

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27876-10-57300

Marca: NORELEM

Prezzo: 44.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Corpo con finitura superficiale: lucidato

Peso (ERP): 0.1118 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27876-10-57300

Codice componente
27876-10-57300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Peso (ERP)
(kg)

44.45 €

1 4 giorni lucidato0.1118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox B=Larghezza(mm) 30 Forma A
Tipo di stampo ovale Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera amovibile
Codice acciaio 1.4301 A=lunghezza(mm) 57 A1(mm) 26
A2(mm) 29.5 A3(mm) 10 A4(mm) 12
A5 5 B1(mm) 16 B2(mm) 9.5
D(mm) M5 D1=Diametro(mm) 4 H(mm) 10
Tipo di serraggio saldabile PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox (27876-10), il codice articolo è il seguente: 27876-10-57300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27876-10-57300.

Tipologia prodotto

Codice componente
27876-10-57301
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Peso (ERP)
(kg)

45.73 €

1 4 giorni sabbiata0.1124

Supporto tecnico