Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27869-20-060
Tipo corpo principale | Componenti correlati | Materiale principale | plastica | Colore principale | alluminio bianco |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tappo | Corpo con finitura superficiale | goffrato | Versione 1 | per cerniera |
Versione 2 | per profili in alluminio | D=diametro(mm) | 6.15 | D1(mm) | 10 |
H=Altezza(mm) | 6 | H1(mm) | 5 | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 0.0002 |
Si trova sulla pagina di Tappi in plastica per semicerniere (27869-20), il codice articolo è il seguente: 27869-20-060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27869-20-060.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali