Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05526-91420141 |
05526-91420142 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Corpo con finitura superficiale | per codice articolo | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato, strato spesso passivato e top coat sigillato | 05526-1550911 / 05331-1420491 | no | 0.0036 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 05526-1550912 / 05331-1420492 | sì | 0.0034 |
Loading...
Tipo corpo principale | Componenti correlati | Forma | A | Denominazione | Riscontro |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | per chiusura a leva | Versione 2 | con staffa | Forza di tenuta F1(N) | 250 |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Corpo con finitura superficiale
per codice articolo
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali