Riscontro Forma D (05536) (05536-94520952)

Riscontro Forma D (05536) 05536-94520952

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05536-94520952

Marca: NORELEM

Prezzo: 4.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: Acciaio inox

Codice acciaio: 1.4301

Corpo con finitura superficiale: grezzo

PL Edelstahl: sì

Peso (ERP): 0.0851 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05536-94520952

Codice componente
05536-94520952
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

4.43 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4301grezzo0.0851

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Componenti correlati Forma D Denominazione Riscontro
Versione 1 per chiusura a leva Versione 2 con staffa per codice articolo 05536
RoHS

Si trova sulla pagina di Riscontro Forma D (05536), il codice articolo è il seguente: 05536-94520952.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05536-94520952.

Tipologia prodotto

Codice componente
05536-94520951
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1.71 €

1 4 giorni Acciaio-zincato, strato spesso passivato e top coat sigillatono0.0837

Supporto tecnico