Codice articolo del costruttore: 05536-92521062
Marca: NORELEM
Prezzo: 8.36 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo principale: Acciaio inox
Codice acciaio: 1.4301
Corpo con finitura superficiale: grezzo
PL Edelstahl: sì
Peso (ERP): 0.0862 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05536-92521062
Codice componente
|
---|
05536-92521062 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4301 | grezzo | sì | 0.0862 |
Loading...
Tipo corpo principale | Componenti correlati | Forma | B | Denominazione | Riscontro |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | per chiusura a leva | Versione 2 | con staffa | per codice articolo | 05536 |
RoHS | sì |
Si trova sulla pagina di Riscontro Forma B (05536), il codice articolo è il seguente: 05536-92521062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05536-92521062.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05536-92521061 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | zincato, strato spesso passivato e top coat sigillato | no | 0.0849 |